触摸面板 - TPE070AGW/107060020 S00016 - 2401227

类似外型

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536色 ,ARM9, 184 MHz, 2个USB主设备 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 5.0 和 用户软件: IniNet Browser。 (总线系统: 不带)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401227
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626095868
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100