Panel PC - TPE057ZGV/600220024 S00075 - 2401218

Panel PC con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 colores , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401218
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108025
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar