Panel táctil - TPE057AGQ/107060020 S00016 - 2401206

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 colores , ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: IniNet Browser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401206
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626095981
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 750,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar