Panel táctil - TPE043AGB/107060020 S00045 - 2401197

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 10,92 cm / 4,3"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 480 x 272 Píxel(es) (WQVGA), 65536 colores, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401197
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626096070
Número de tarifa arancelaria 84714100