Panel táctil - TP70XIT-10/3112C240 S00006 - 2401169

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colores , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: CAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401169
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626104409
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100