Panel táctil - TP57XIT-10/3112C240 S00050 - 2401132

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: CAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401132
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626104775
Número de tarifa arancelaria 84714100