Panel táctil - TP57XIT-10/3101C240 S00057 - 2401128

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  262144 colores , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Zenon. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401128
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626104812
Número de tarifa arancelaria 84714100