Panel táctil - TP57AM/722000 S00001 - 2401084

Panel táctil con 14,5 cm / 5,7", FSTN-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256 niveles de gris , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: PROFIBUS DP)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401084
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626096452
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 690,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100