Panel táctil - TP57AM/703000 S00008 - 2401083

Panel táctil con 14,5 cm / 5,7", FSTN-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256 niveles de gris , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 5.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401083
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626096469
Número de tarifa arancelaria 84714100