Panel táctil - TP21AT/702000 S00007 - 2401026

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 colores , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 5.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401026
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626096988
Número de tarifa arancelaria 84714100