Panel PC - TP154ZTM/400320002 S00073 - 2401010

Panel PC con 39,05 cm / 15,4"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1280 x 800 Píxel(es) (WXGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401010
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108117
Número de tarifa arancelaria 84714100