Panel PC - TP154GTM/900330006 S00075 - 2400995

PC de panel con  pantalla TFT de 39,05 cm/15,4" (analógica-resistiva (poliéster)), 1280 x 800 píxeles (WXGA), 262144 colores, AMD® Embedded serie G (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2701485/P21/R23/M36/OS35/O00/S00

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400995
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108209
Número de tarifa arancelaria 84715000