Panel táctil - TP151XIT-10/3101C309 S00053 - 2400977

Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 colores , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400977
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626104997
Número de tarifa arancelaria 84714100