Panel táctil - TP151XIT-10/3101C240 S00052 - 2400973

Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 colores , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400973
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626105031
Número de tarifa arancelaria 84714100