Panel táctil - TP151AT/742000 S00003 - 2400963

Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  65536 colores , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT / TSDiag. (sistema bus: CAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400963
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626097121
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.300,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100