Panel PC - TP150GTX/700330004 S00075 - 2400937

PC de panel con  pantalla TFT de 38,1 cm/15" (analógica-resistiva (poliéster)), 1024 x 768 píxeles (XGA), 262144 colores, AMD® Embedded serie G (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2400234/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400937
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108483
Número de tarifa arancelaria 84714100