Panel PC - TP121ZTM/400620002 S00075 - 2400922

Panel PC con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 colores , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: DualCAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400922
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108629
Número de tarifa arancelaria 84714100