Panel táctil - TP121XIT-10/3101C240 S00017 - 2400894

Similar a la ilustración

Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: IniNet Browser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400894
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626105291
Número de tarifa arancelaria 84714100