Panel PC - TP121GTM/900330004 S00075 - 2400877

PC de panel con  pantalla TFT de 30,7 cm/12,1" (analógica-resistiva (poliéster)), 1280 x 800 píxeles (WXGA), 262144 colores, AMD® Embedded serie G (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2701484/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400877
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108803
Número de tarifa arancelaria 84714100