Panel táctil - TP105ZTS/400320002 S00062 - 2400858

Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 colores , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400858
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108872
Número de tarifa arancelaria 84714100