Panel táctil - TP105XIT-10/3101C240 S00041 - 2400837

Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 colores , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisIT. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400837
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626105529
Número de tarifa arancelaria 84714100