Panel táctil - TP090ZTW/400720002 S00062 - 2400786

Panel táctil con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400786
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108919
Número de tarifa arancelaria 84714100