Panel táctil - TP090ZTW/400320002 S00064 - 2400783

Panel táctil con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400783
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108940
Número de tarifa arancelaria 84714100