Panel táctil - TP070ACW/106030090 S00045 - 2400695

Similar a la ilustración

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a un punto), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400695
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626098036
Número de tarifa arancelaria 84714100