Panel PC - TP057GTV/900330005 S00075 - 2400684

Similar a la ilustración

PC de panel con  pantalla TFT de 14,5 cm/5,7" (analógica-resistiva (poliéster)), 640 x 480 píxeles (VGA), 262144 colores, AMD®Embedded serie G (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2404318/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400684
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626109299
Número de tarifa arancelaria 84714100