Key-Panel - BT21AM/702060 S00001 - 2400630

Key-Panel con 14,5 cm / 5,7", FSTN-pantalla (sin), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 5 niveles de gris, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400630
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626098296
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 680,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100