Panel móvil - 81324,203 S00050 - 2400583

Panel móvil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400583
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626110806
Número de tarifa arancelaria 84714100