Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 GByte con clave de licencia para comunicación IEC 61850 y para bibliotecas de bloques de función, p. ej. funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Memoria de programa y configuración para guardar los programas de aplicaciones y otros archivos en el sistema de archivos del PLC, con clave de licencia para utilizar la comunicación IEC 61850.
También incluye una clave de licencia para activar otras bibliotecas de bloques de función.
Los bloques de función individuales de Phoenix Contact, p. ej. de la biblioteca SQL y SNMP o Resy+, están dotados de un proceso de licencia.
Es decir, debe pagarse una tasa para cada sistema de control, en el que deben utilizarse los bloques de función con obligación de licencia.
Los módulos comprueban la licencia depositada en el sistema de control para el runtime y después se activan o bien pueden utilizarse durante un tiempo limitado en el modo demo.
Ejemplos de bloques de función sujetos al pago de licencia:• funciones básicas de la tecnología de regulación para reguladores PID con constante de tiempo de retardo en la proporción D• transferencia de datos entre el sistema de control y la base de datos SQL con acceso controlado por eventos a tablas mediante comunicación SQL y Data Manipulation Language (DML)• biblioteca IT para el envío de correos electrónicos con la función SMTP, con cliente DHCP, DNS y una función de cliente FTP• supervisión segura, orientada a eventos y rentable de todos los trabajos descentralizados vía Ethernet así como interfaces serie
Tenga en cuenta las características de rendimiento indicadas de su(s) sistema(s) de control y compruebe la idoneidad para su aplicación.
Para usuarios que no quieren utilizar la funcionalidad webMI, también se ofrece alternativamente la memoria de programa y configuración sin licencia.

Sus ventajas

  • Memoria de programa y de configuración, enchufable, para comunicación IEC 61850 con clave de licencia para bibliotecas de bloques de función.
  • Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
  • Clave de licencia para comunicación IEC 61850 con bibliotecas de bloques de función

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400436
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 78 (C-6-2017)
EAN 4055626047508
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,000 g
Número de tarifa arancelaria 85235190