Paquete de software - WES2009 / WES7 RECOVERY USB - 2400303

Kit de restauración de sistema operativo para Windows® Embedded 2009 y Windows Embedded 7. El kit contiene una unidad de memoria USB.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Unidad de memoria USB con imágenes preinstaladas de sistemas operativos embebidos para todos los PCs industriales Valueline, Basicline y Designline. Esta herramienta de restauración funciona exclusivamente en ordenadores que fueron suministrados originalmente con los sistemas operativos Windows® Embedded Standard 2009 o Windows Embedded Standard 7. No funciona en ordenadores que fueron suministrados originalmente con los sistemas operativos Windows 7 Professional o Windows XP Professional. Cuando se emplea la herramienta para la restauración de un sistema, tenga en cuenta que se sobrescribirán todos los datos guardados. Para emplear esta herramienta, descargue las correspondientes instrucciones.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400303
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626077765
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,900 g
Número de tarifa arancelaria 85235190