Panel PC - EL PPC12G 1000/M - 2400283

PC de panel carente de ventilador y con grado de protección IP65 (frontal) para aplicaciones marítimas, con display gráfico LED/TFT de 30,7 cm (12,1") y opciones de configuración de guardado de datos y sistema operativo.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Pantalla legible a la luz del sol
  • Bocina interna
  • Sin reflexión de luz gracias a las pantallas delanteras negras
  • Resistente a las radiaciones UV e IR
  • Salida libre de potencial para emisores de señales externos
  • Homologaciones marítimas: LR

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400283
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 51 (C-6-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.200,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar