Panel táctil - WP 3120W - 2400255

Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 millones de colores , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Debian GNU/Linux y software de usuario: Firefox Browser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Uso exclusivamente para fines de mando: el navegador es la única superficie de interacción
  • Flexibles gracias al estándar web abierto y la libre elección del servidor web y/o el software de visualización
  • Gracias a HTML5 no se precisan actualizaciones de seguridad para JAVA o Flash-Plug-ins
  • Navegador apto para HTML5 integrado de serie en todos los dispositivos
  • Posibilidad de visualización de aplicaciones JavaScript autoprogramadas
  • Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 39,05 cm (15,4")
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
  • Comunicación segura gracias a la transmisión de datos protegida con codificación SSL

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400255
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 15 (C-6-2017)
EAN 4055626065120
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar