nuevo

Acoplador del bus - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

Acoplador de bus Axioline F para PROFINET (incluido módulo de zócalo de bus y conector)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El acoplador de bus es el nexo de unión entre una red PROFINET y el sistema Axioline F.
Con ayuda del acoplador de bus podrá conectar hasta 63 participantes Axioline F a un sistema de cables de fibra óptica existente.

Sus ventajas

  • Se pueden conectar hasta otros 63 participantes bus Axioline
  • Soporte PROFIsafe
  • BootP y DCP
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Firmware actualizable
  • Tiempo de exploración típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400165
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 101 (C-6-2017)
EAN 4055626048000
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 144,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091