Panel táctil - WP 06T/WT - 2400163

Rugged-Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (GFG), revestimiento antirreflejante), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: MicroBrowser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Rápida puesta en marcha
  • Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
  • Frente neutral
  • Resistencia a los rayos ultravioleta
  • Rango de temperatura ampliado de -20 °C a +70 °C
  • Grado de protección elevado: IP67 (lado frontal)
  • Resistencia a la abrasión elevada del frontal
  • Compatibilidad química elevada (vidrio téctil)
  • Pantalla legible a la luz del sol
  • Sencilla sustitución de aparatos: el proyecto de visualización está memorizado en el PLC
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400163
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 44 (C-6-2017)
EAN 4046356965927
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 700,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100