PC industrial - BL BPC 7001 - 2400081

Box-PC (BPC) industrial con grado de protección IP20, equipado con el procesador Intel® Core™ i7, tarjeta gráfica Intel HD 4000 y RAM de 4 GB. Preparado para la instalación de dispositivo de memoria masiva.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El Box-PC Basicline 7000 configurable dispone de un procesador Intel® Core™ i7-3555LE de 2,5/3,2 GHz y destaca por el perfecto equilibrio entre su capacidad gráfica y de cálculo, así como por su rendimiento energético. Gracias a su robusta construcción y a las numerosas posibilidades de E/S, el Basicline 7000 puede emplearse en multitud de aplicaciones diversas. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 ya existentes. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 o RS-485. El BL BPC 7000 puede configurarse para multitud de opciones. El BL BPC 7001 está preconfigurado para que pueda usted utilizar su sistema operativo y sus dispositivos de almacenamiento masivo (tarjeta CF, SSD o HDD) preferidos.

Sus ventajas

  • IP20 degree of protection
  • Potente y eficiente procesador Intel® Core™ i7
  • Tres puertos COM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400081
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 119 (C-8-2015)
EAN 4046356953573
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.443,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100