Panel PC - EL PPC15 1000/WT - 2400067

PC de panel sin ventilador en tipo de protección IP67 (frontal) para uso en exteriores, con pantalla LED/TFT de 38,1 cm (15") apta para gráficos y opciones de configuración para almacenamiento de datos y sistema operativo.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Pantalla legible a la luz del sol
  • Pueden manipularse con guantes de trabajo
  • Resistentes frente a radiaciones UV e IR así como frente a influencias meteorológicas como niebla salina o termitas
  • Resistentes frente a productos químicos, p. ej. productos de limpieza agresivos, anticongelantes para aviones
  • Resistente a la intemperie gracias a IP67

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400067
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 47 (C-6-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100