Adaptador frontal - VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - 2322579

Adaptador frontal VIP VARIOFACE, con cables de sistema conectados para SMATIC S7-300, conectable 4 x 8 canales, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Alimentación de tensión a través de bornes con conexión doble por resorte
  • Atornillable al módulo de E/S
  • Conector hembra encapsulado hacia el lado del módulo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2322579
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 501 (C-5-2017)
EAN 4046356452311
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 588,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290