Adaptador frontal - VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7 - 2322566

Adaptador frontal VIP VARIOFACE, con cables de sistema conectados para SMATIC S7-300, conectable 4 x 8 canales, longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Alimentación de tensión a través de bornes con conexión doble por resorte
  • Atornillable al módulo de E/S
  • Conector hembra encapsulado hacia el lado del módulo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2322566
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 501 (C-5-2017)
EAN 4046356452304
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 427,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar