Módulo de interconexión - VIP-3/SC/FLK26/LED - 2322087

La figura muestra una variante de 34 polos

Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector enchufable de cable plano, para el montaje sobre carriles simétricos NS 35, con conector macho, así como bridas de bloqueo cortas y largas para conectores hembra, número de polos: 26, con LED

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • 10 a 64 polos
  • Pie metálico
  • Según IEC 60603-13
  • Conexión 1:1
  • Conexión por tornillo
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2322087
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 567 (C-5-2017)
EAN 4046356450843
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 144,600 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar