Cable redondo - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/M340 - 2321761

Cable redondo confeccionado; control: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); conexión 1: Conector enchufable Fujitsu (1x 40-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 6 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • División de 32 canales en 4 x 8 canales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2321761
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 495 (C-5-2017)
EAN 4046356412216
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 800,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290