Cable redondo - CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 - 2321677

Cable redondo confeccionado; Mando: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Conexión 1: Conector enchufable Fujitsu (1x 40-polos); Conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); Longitud de cable: 4 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Transmisión de señales de 32 canales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2321677
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 495 (C-5-2017)
EAN 4046356412506
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 580,600 g
Número de tarifa arancelaria 85444290