Adaptador frontal - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321622

Adaptador frontal de fundición con cable redondo fijado y una clavija de enchufe de 40 polos recubierta por extrusión por ambos lados para la conexión de sistemas de control Yokogawa. Longitud de cable: 19,0 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conect. enchufables recubiertos por extrusión
  • Salida lateral de cable de la tarjeta de E/S
  • Atornillable
  • Conectores KS-/AKB-compatibles hacia el lado del módulo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2321622
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 466 (C-7-2013)
EAN 4046356340274
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.996,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290