Alimentación de corriente - QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 - 2320830

Fuente de alimentación para carril simétrico conmutada en primario. Entrada AC: adecuada para el funcionamiento entre dos fases (400 V AC). Entrada DC: adecuada para el funcionamiento en un circuito intermedio FU. Salida: 24 V DC/20 A.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Fuentes de alimentación QUINT POWER - Máxima disponibilidad de instalaciones mediante tecnología SFB
Las fuentes de alimentación compactas de la nueva generación QUINT POWER proporcionan el máximo nivel de disponibilidad para su instalación. Con la tecnología SFB (Selective Fuse Breaking Technology), es decir, la corriente nominal séxtuple durante 12 ms, por primera vez también pueden dispararse fiable y rápidamente interruptores automáticos estándar. Los circuitos de intensidad defectuosos se desconectan selectivamente, el error se delimita e importantes partes de la instalación permanecen en funcionamiento. Se realiza un amplio diagnóstico mediante la monitorización permanente de la tensión de salida y de la corriente de salida. Esta monitorización funcional preventiva visualiza estados de funcionamiento críticos y los notifica al sistema de mando antes de que se produzcan fallos.

Sus ventajas

  • Solución de buffer compacta
  • Activación rápida de interruptores automáticos estándar
  • Control de funcionamiento preventivo
  • Arranque fiable de cargas difíciles y fácil ampliación de la instalación
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2320830
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 215 (C-4-2017)
EAN 4046356580915
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 85044030