Acumulador de energía - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

Acumulador de energía, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah, cambio de batería sin herramienta, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Para un control continuo y una gestión inteligente existe una comunicación permanente con QUINT UPS. Gracias a la detección automática del acumulador de energía y el cambio sin herramientas durante el servicio en curso es posible una rápida instalación. Los acumuladores de energía para QUINT UPS con tecnología IQ salen completamente cargados del almacén.

Sus ventajas

  • Tiempos buffer máximos
  • Tecnología AGM de plomo (Absorbent Glass Mat, malla de vidrio absorbente)
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2320296
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 286 (C-4-2017)
EAN 4046356554176
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.700,000 g
Número de tarifa arancelaria 85072080