Módulo de relés - UM-FLK14/8RM/MSTB/ 683-DO - 2319744

Ninguna imagen disponible

Módulo de relés VARIOFACE, con conexión por tornillo COMBICON y un conector enchufable para cable plano de 14 polos, 1 inversor, zócalo de enchufe para 8 relés miniatura, tensión de entrada 24 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2319744
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356427722
Número de tarifa arancelaria 85369010