Cable - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Cable redondo confeccionado; Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos, 180 °-Salida); Conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos, 90 °-Salida); Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Longitudes según deseo
  • 10 a 20 polos
  • Número de serie individual
  • Conector según IEC 60603-13
  • Conexión 1:1

Datos mercantiles

Clave de pedido 2318415
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 582 (C-5-2017)
EAN 4046356311625
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 137,200 g
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar