nuevo

Caja de bornes - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Caja de distribución de campo de acero inoxidable con 16 conexiones para su empleo en una zona Ex. Contiene un acoplador de dispositivos en bloque de 12 vías (FB-12SP) para FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA y tres bornes para carril para cableado troncal (+, –, S).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

FF/PA – Caja de conexión en bloque de 12 vías

Sus ventajas

  • Conexión de hasta 12 equipos de campo Foundation Fieldbus o PROFIBUS PA
  • Resistencia de cierre premontada
  • Protección contra cortocircuitos con limitación de corriente por cada derivación
  • Desaparición de problemas con el radio de curvatura del cable mediante la configuración de la conexión en solo un lado
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2316417
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 511 (C-6-2017)
EAN 4055626301754
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.540,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371098