Cable de fibra óptica - FL FOC PN-C-HCS-GI - 2313504

Cable GI-HCS para instalación interior, dúplex 200/230 µm, material por metros con conector, mediante un ancho de banda mayor especialmente apropiado para aplicaciones Ethernet, envoltura exterior PUR robusta, diámetro exterior de 8 mm, color verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2313504
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 521 (IF-2009)
EAN 4046356490108
Número de tarifa arancelaria 85447000