Convertidor de corriente universal - MCR-SL-CUC-100-U - 2308108

Convertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 100 A, salida 0 ... 10 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montable de forma variable sobre carril simétrico y placa de montaje
  • Las dimensiones compactas permiten también un uso descentralizado
  • Técnica de conexión sencilla mediante bornes de conexión COMBICON enchufables
  • Medición de corriente universal, no se requieren shunts
  • Separación de 3 vías

Datos mercantiles

Clave de pedido 2308108
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 240 (C-5-2017)
EAN 4046356569736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 260,000 g
Número de tarifa arancelaria 90303330