Cable - CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - 2305761

Cable redondo confeccionado; Conexión 1: Conductores individuales (14-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras.); Conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); Longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • 14 y 16 polos
  • Conector según IEC 60603-13
  • Extremo abierto de un lado
  • Conexión 1:1

Datos mercantiles

Clave de pedido 2305761
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 584 (C-5-2017)
EAN 4046356039109
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar