Cable - CABLE-FLK20/OE/0,14/... - 2305745

Cable redondo confeccionado; Conexión 1: Conductores individuales (20-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras.); Conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 20-polos); Longitud de cable: variable

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • 20 y 50 polos
  • Conector según IEC 60603-13
  • Conexión 1:1
  • Extremo abierto de un lado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2305745
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 585 (C-5-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar